n° de catalogue : TC200X200A-L
Description: EMBASE MINI 4 DIR ENDOS ADHESIF 2X2
CUP: 786210492971
Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 50,8 mm (2 pouces), largeur de 50,8 mm (2 pouces), hauteur de 7,4 mm (0,29 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 8, trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouce) de diamètre, emballage de 50
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Nombre d'entrées |
4 |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Adhesive/Screw |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Dimension de support |
#8 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |