n° de catalogue : TC150X150AX-L
Description: EMBASE 4 DIRECTIONS GRANDE TAILLE
CUP: 786210584843
Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 38,1 mm (1,5 pouce), largeur de 38,1 mm (1,5 pouce), hauteur de 7,4 mm (0,29 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 8, trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouce) de diamètre, emballage de 50
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Montage |
Adhesive/Screw |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |