text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC150X150A

Description:  EMBASE MINI 4 DIR ENDOS ADH 1.5X1.5

CUP: 786210280998

Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 38,1 mm (1,5 pouce), largeur de 38,1 mm (1,5 pouce), hauteur de 7,4 mm (0,29 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 8, trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouce) de diamètre, emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Spécifications

Nombre d'entrées

4

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Adhesive/Screw

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#8

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici