n° de catalogue : TC142-NDT
Description: SADDLE SPRT BASE .9X.5IN DETEC NYL
CUP: 5415022188318
EMBASE DETECTABLE NYL .9X.5 PO
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Detectable with metal and X-ray detection equipment.
- This mounting base provides a saddle for the wire run. Ty-Rap tie is threaded under bundle and tied in a usual manner.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Detectable with metal and X-ray detection equipment. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Bleu |
Montage |
À vis |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |