text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC121-TB

Description:  CAPUCHONS EMBASES MONTAGE .4 X .4

CUP: 5414363075028

Embase prémontable à emboîtement, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 11,3 mm (0,445 pouce), hauteur de 10,54 mm (0,415 pouce), montage à emboîtement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Snap-In Premountable base for securing wire bundles in cabinets maintains the attractive external appearance of the equipment housing - Snap-Cap.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Snap-In Premountable base for securing wire bundles in cabinets maintains the attractive external appearance of the equipment housing - Snap-Cap.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Push Mount

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici