text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC120

Description:  EMBASE AUTO-RIVETAGE .5 X .75

CUP: 5414363058106

Embase à auto-rivetage en nylon 6/6 jaune pour des températures allant de -40 degrés C à 85 degrés C (-40 degrés F à 185 degrés F). Taille du trou de montage 0,196 pouce. Largeur 0,5 pouce (12,7 millimètres), longueur 0,75 pouce (19,05 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Firmly locks into position when projecting pin is pushed into the mounting hole. Slip tie under base to attach bundle.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Firmly locks into position when projecting pin is pushed into the mounting hole. Slip tie under base to attach bundle.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Jaune

Montage

Push Mount

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#8

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici