text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC114A-RT

Description:  CONN COMP ETANCHE N ISOLE-1 1/4PO

CUP: 785991034318

Connecteur TEM non isolé à vis de blocage en acier plaqué zinc. Grosseur nominale 1-1/4 pouce. Étanche à l"eau.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Patent-pending design includes a sealing ring ensuring a 360 degree raintight seal.
  • All steel construction for rugged, durable installations.
  • Sharp teeth on locknuts ensure a solid bond and tight grip on surface of enclosure.

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

A distinctive design and vibrant gland nut color enables inspectors to visually inspect conformance from a distance.

Application

For use with EMT conduit

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué Zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

E16592

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E16592 N/A FKAV N/A N/A