n° de catalogue : TC112-TB
Description: EMBASE MONTAGE MINI .5 X .75
CUP: 786210822587
Embase de montage miniature, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 19,1 mm (0,75 pouce), largeur de 9,5 mm (0,374 pouce), hauteur de 4,8 mm (0,189 pouce), montage à vis à tête cylindrique
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These miniature mounting bases are ideal for high-density packaging. Threaded insert permits screw to come from outside of mounting surface.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
These miniature mounting bases are ideal for high-density packaging. Threaded insert permits screw to come from outside of mounting surface. |
Spécifications
Calibre de câble |
0.19 in , 4.82 mm |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
À vis |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |