text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC1117

Description:  BANDE MONTAGE FAISC MULT .625X 8.1

CUP: 5414363058045

Bande de montage à faisceaux multiples, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 205,74 mm (8,1 pouces), largeur de 15,87 mm (0,625 pouce), épaisseur de 5,15 mm (0,203 pouce), deux vis de montage de taille 6
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These nylon mounting strips for parallel installation of wire bundles can accommodate up to six closely spaced bundles.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

These nylon mounting strips for parallel installation of wire bundles can accommodate up to six closely spaced bundles.

Spécifications

Calibre de câble

0.301 in , 7.64 mm

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici