n° de catalogue : TC1104
Description: BANDE MONTAGE FAISC MULT .5X 5.50
CUP: 5414363057970
Bande de montage à faisceaux multiples, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 3,17 mm (0,125 pouce), deux vis de montage de taille 6
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These nylon mounting strips for parallel installation of wire bundles can accommodate up to six closely spaced bundles.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
These nylon mounting strips for parallel installation of wire bundles can accommodate up to six closely spaced bundles. |
Spécifications
Calibre de câble |
0.19 in , 4.82 mm |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
À vis |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |