n° de catalogue : TC1101
Description: BANDE MONTAGE FAISC MULT .5 X 1.75
CUP: 5414363057949
Bande de montage à faisceaux multiples, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 44,45 mm (1,75 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 3,17 mm (0,125 pouce), deux vis de montage de taille 6
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These nylon mounting strips for parallel installation of wire bundles can accommodate up to six closely spaced bundles.
Descripteurs
|
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
These nylon mounting strips for parallel installation of wire bundles can accommodate up to six closely spaced bundles. |
Spécifications
|
Calibre de câble |
0.19 in , 4.82 mm |
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Naturel |
|
Montage |
À vis |
|
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Standard |
UL E49405 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |