text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC106

Description:  SUPPORT FAISC ANGLE DROIT 1 X 1

CUP: 786210822501

Supports de faisceau en angle droit, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 25,4 mm (1 pouce), largeur de 19,1 mm (0,75 pouce), hauteur de 25,4 mm (1 pouce), deux vis de montage de taille 4, trou de montage de 3,3 mm (0,130 pouce) de diamètre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • This style meets Military Specification requirements as a support at holes in bulkheads and walls.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

This style meets Military Specification requirements as a support at holes in bulkheads and walls.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#4

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici