n° de catalogue : TC105
Description: PLAQUE DE MONTAGE ADHESIVE EN AL
CUP: 786210822488
Plaque de montage en aluminium, résistant à des températures pouvant atteindre 450 degrés Celsius (842 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 25,4 mm (1 pouce), largeur de 13,2 mm (0,519 pouce), hauteur de 3,8 mm (0,149 pouce), vis de montage de taille 10, emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Montage |
Epoxy Glue (TC2PA)/Screw |
Température de fonctionnement |
-60 to +250 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Dimension de support |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |