n° de catalogue : TC103
Description: EMBASE MONT-FAISCEAU .625 X 3.08 PO
CUP: 786210822440
Embase de montage, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 79 mm (3,11 pouces), largeur de 15,8 mm (0,622 pouce), hauteur de 5,1 mm (0,201 pouce), montage par vis, emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These nylon bases provide a mounting range for bundles from 1/4 to 4 inches in diameter. One mounting hole is slotted to permit adjustment of the bundle position up to the time of actual bundle installation.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
These nylon bases provide a mounting range for bundles from 1/4 to 4 inches in diameter. One mounting hole is slotted to permit adjustment of the bundle position up to the time of actual bundle installation. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
À vis |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |