n° de catalogue : TC101
Description: EMBASE MONTAGE-FAISCEAU .5 X 2 PO
CUP: 786210822402
Embase de montage, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 50 mm (1,98 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 3,2 mm (0,126 pouce), vis de montage de taille 10
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These nylon bases provide a mounting range for bundles from 1/4 to 4 inches in diameter. One mounting hole is slotted to permit adjustment of the bundle position up to the time of actual bundle installation.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
These nylon bases provide a mounting range for bundles from 1/4 to 4 inches in diameter. One mounting hole is slotted to permit adjustment of the bundle position up to the time of actual bundle installation. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
À vis |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Dimension de support |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |