n° de catalogue : TC050X050AX
Description: EMBASE 4 DIR ADHESIF 0.5X0.5PO NOIR
CUP: 786210585185
Embase miniature autocollante à 4 directions, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 12,7 mm (0,5 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 4,52 mm (0,22 pouce), avec base de montage autocollante, emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Montage |
Adhesive/Screw |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |