n° de catalogue : TC050X050A
Description: EMBASE 4 DIR ADHESIF 0.5X0.5PO NAT
CUP: 786210280936
Embase miniature autocollante à 4 directions, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 12,7 mm (0,5 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 4,52 mm (0,178 pouce), fente de 5,59 mm (0,22 pouce) de largeur, avec base de montage autocollante, emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Nombre d'entrées |
4 |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Adhesive |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |