text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBODY-050-V2

Description:  RACCORD TYPE T PCV 1/2 PO

CUP: 34481023265

Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.

Raccord de dérivation en PVC gris Schedule 40. Type T pour dérivations en trois directions. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To help wire pulling an access inside a PVC raceway for inspection, maintenance and repair
  • For 3 directions raceway run

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA AP58382

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant