text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBM6H

Description:  PRESSE HYDRAULIQUE 6 TONNES

CUP: 786210280196

Presse hydraulique de 6 tonnes avec mallette en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de sertissage

Caractéristiques spéciales

Tool Carrying Case Included

Application

Up to 600 kcmil copper lugs & splices, Up to 400 kcmil aluminum lugs & splices, CHT814-10 to CHT214-9 copper H-Taps, 63105 to 63148 aluminum H-Taps, 54705 to 54750 C-Taps

Spécifications

Forde de sertissage

6 ton

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Calibre de fils

CU 8 AWG-500 kcmil , AL 10 AWG-350 kcmil

Longueur globale

12 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici