text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBM6280

Description:  GUIDE MATRICE NOIR 444 MCM 6 TONNES

CUP: 786210360737

Matrice d"installation pour outils BPLT62BSCR et BPLT6500BSCR. Calibre 500 kcmil cuivre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Color-Keyed system have colored bands or colored dots that correspond to color markings on the dies.
  • Crimping connectors.

Descripteurs

Catégorie

Matrices pour outils de sertissage

Caractéristiques spéciales

Le système de couleur Color-Keyed est muni de bandes colorées ou des points colorés qui correspondent aux couleurs sur les matrices

Application

Connecteur à sertir

Spécifications

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Outillage