n° de catalogue : TBM5-SV
Description: SERTISSEUSE MECANISME SHURE STAKE
CUP: 786210071923
Outil de sertissage à rochet avec matrice et à mécanisme Shure Stake
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- The single die is an integral part of the tool; no dies to lose or misplace.
- Battery connector crimp tools.
Descripteurs
Catégorie |
Outils de sertissage |
Caractéristiques spéciales |
The single die is an integral part of the tool, no dies to lose or misplace. |
Application |
Battery connector crimp tools. |
Spécifications
Type de poignée |
manche ergonomique |
Classifications
Marque de produit |
Outillage |
Dimensions
Calibre de fils |
8-4/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |