text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBM26MCC

Description:  PRESSE HYDRAULIQUE 26 TONNES

CUP: 786210959450

Presse hydraulique 26 tonnes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de sertissage

Caractéristiques spéciales

Includes male automatic coupler for connection to 10,000 psi hydraulic pump

Application

Installs crimp-type electrical connectors on cables up to 500 mm2

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Longueur globale

12.4 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici