text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBM25MCC

Description:  PINCE A SERTIR METRIQUE

CUP: 786210960418

Pince à sertir métrique pour connecteurs métriques non isolés
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Outils de sertissage

Caractéristiques spéciales

High-precision heat treated steel jaws

Application

For non-insulated metric connectors

Spécifications

Type de poignée

manche ergonomique

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Calibre de fils

0.25-10 mm2

Longueur globale

9.21 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici