text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBM12PCR-LI

Description:  OUTIL BAT.LI 12TON TETE OUVERTE

CUP: 783786529681

Sertisseuse Li ouverte 12 tonnes. Capacité cuivre / aluminium #8-750 kcmil. 14,4 V c.c.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed for one-handed control ram advancement and retraction
  • Rotating head allows maximum flexibility for crimping and a protective rubber boot on “C” head
  • Rapid advance feature decreases crimp time
  • Works with Makita LXT 18 V lithium-ion batteries

Descripteurs

Catégorie

Outils de sertissage alimentés par batterie

Type

Battery Powered Crimping Tool

Caractéristiques spéciales

18V lithium-ion battery offers lighter weight, longer run time, no memory effect, minimal discharge and rapid recharge

Spécifications

Forde de sertissage

12 Ton

Batterie

Lithium Ion

Classifications

Marque de produit

Tools & Accessories

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici