text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TBFT421-36

Description:  RUB ISOL AUTO-FUSION ROUGE 40 MILS

CUP: 786210978734

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ruban isolant rouge à auto-fusionnement. Épaisseur 40 mils. Longueur 36 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Repair deteriorated insulation on cables and conductors. Insulate and seal underwater, underground and above-ground bonding installations.

Descripteurs

Catégorie

Isolateurs électriques

Caractéristiques spéciales

Seulement deux couches suffisent à former un joint diélectrique étanche à l’humidité et résistant à l’abrasion

Application

Convient aux applications à tension basse ou élevée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Composé de caoutchouc de silicone modifié

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici