n° de catalogue : TBFT201-36
Description: RUB ISOL AUTO-FUSION NOIR 20 MILS
CUP: 786210978710
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Ruban isolant noir à auto-fusionnement. Épaisseur 20 mils. Longueur 36 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Repair deteriorated insulation on cables and conductors. Insulate and seal underwater, underground and above-ground bonding installations.
Descripteurs
Catégorie |
Isolateurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Seulement deux couches suffisent à former un joint diélectrique étanche à l’humidité et résistant à l’abrasion |
Application |
Convient aux applications à tension basse ou élevée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Composé de caoutchouc de silicone modifié |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |