n° de catalogue : TB69-G
Description: COND BODY TB TYPE MARK9 2IN DGRAY
CUP: 704508426576
PVC Coated Conduit Body, TB Type, Mark 9, Size 2 Inch/53 Metric, Aluminum, Dark Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Mark 9 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |