text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TB38SST-TB

Description:  CORPS DE CONDUIT TB FORM8 INOX 1PO

CUP: 786210224121

Corps de conduit et couvercle, modèle TB, Forme 8 en acier inoxydable, gravé au laser. Diamètre du manchon 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available in body shapes LB, T, TB and LU® Universal Conduit Elbow
  • Hub sizes from 1/2 inch to 2 inch
  • Tapered (NPT) threads and integral bushings to protect wire insulation
  • Ships complete with covers, gaskets and screws
  • Connect conduit sections
  • Act as pull outlets when conductors are being installed
  • Provide easy access for splices in branch conductors
  • Make 90 degree bends in conduit runs
  • Act as mounting outlets for wiring devices and light fixtures
  • Provide access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Marine-Grade Type 316 Stainless Steel Construction In Rugged Form 8 Design

Application

Suitable for Use In Food and Beverage, Pharmaceutical, Petrochemical, Wastewater Treatment, Pulp and Paper Processing and Other Corrosive Environments

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Acier inoxydable

Fini

Polished

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Dimensions

Grosseur de manchon

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici