n° de catalogue : TB38-B
Description: COND BODY TB TYPE FRM8 1IN LBLUE
CUP: 704508411206
PVC Coated Conduit Body, TB Type, Form 8, Size 1 Inch/27 Metric, Iron, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Form 8 |
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |