text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TB27-20-6-R-S-N

Description:  TRU-BREAK,27KV/20KA,MVS,NO MTR

CUP: 75114417860

Tru-Break Module, 27 kV/20 kA, 125 KV BIL, 50/60 Hz, MVS3 Compatible, No Electronic Interlock, No Motor, 600 Amp Interfaces, Included: (1) Ground Connector, (1) Ground Cable, (1) Linkage Kit, (1) Mounting Clips Kit, (1) Switch Handle, (3) Basic Insulating Plug with Caps, (3) Studs. Depth 21 inch, Width 20-1/4 inch, Height 28 inch approx. Temperature Range -40 to +65 Decrees C. Construction Submersible, Corrosion Resistant, Fully Shielded. Meets Standards IEEE C37.74, IEEE 386.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Appareils de commutation moyenne tension

Caractéristiques spéciales

20kA Rated with 600 Amp Interface

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

600 ampères

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE C37.74 , IEEE 386