n° de catalogue : TB27-20-6-R-S-DC
Description: TRU-BREAK,27KV/20KA,MVS,DC
CUP: 75114420525
Tru-Break Module, Nominal Voltage: 27 kV, Withstand Current: 20 kA (SYM), Continuous Current: 600 Amps, Handle Position: Right, Mating Device: MVS3, Electrical Interlock: DC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Appareils de commutation moyenne tension |
|
Caractéristiques spéciales |
Construction Submersible, Corrosion Resistant, Fully Shielded, Red Colored Indicator Showing Closed Position |
|
Application |
20kA Rated with 600 Amp Interface |
Spécifications
|
Tension nominale |
27 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
IEEE C37.74 , IEEE 386 |
Dimensions
|
Grosseur |
Height to center of Bushing 33-1/2 in |