n° de catalogue : TB15-20-6-R-S-N
Description: TRU-BREAK,15KV/20KA,MVS
CUP: 75114392099
Tru-Break Interlock Linkage Kit for MVS, Nominal Voltage: 15kV, Withstand Current: 20kA (SYM), Continuous Current: 600 Amp, Handle Position: Right, Mating Device: MVS3, Electrical Interlock: NONE
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Appareils de commutation moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Right Handle Position |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 A |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |