Alternate Catalog No. : 05197
n° de catalogue : TB05197
Description: GOULOTTE 80X100 4/6 FENTE
CUP: 662019818634
Chemin de câbles en thermoplastique métrique gris, espacement étroit 4-6 millimètres. Longueur 80 x 100 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Spécifications
Style de fente |
Étroite |
Matériau |
Thermoplastique |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Sous-marque de produit |
ABB |
Dimensions
Largeur |
5,90 pouces / 150 millimètres |
Profondeur |
3,94 pouces / 100 millimètres |
Longueur |
6,56 pieds / 2 mètres |