Alternate Catalog No. : TA 3-750-531
n° de catalogue : TA3-750-531
Description: SOUTHLAND-ALUM
CUP: 783786793525
Tin-Plated Aluminum Connector, 600 - 750 kcmil, Aluminum and Copper, Bolt size 1/2 inch, Aluminum Bar, 3 Positions, 750 kcmil, Rated less than 1000 volts. 3-3/8 inch wide x 3-11/32 inch long x 1-15/26 inch thick, Two 17/32 inch Diameter Holes on one side and Three 1-3/64 inch Diameter x 1-5/16 inch Deep on other side (Center hole is not in line with other 2 holes).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
600 to 750 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3.375 inch wide x 3.436 inch long x 1.938 inch thick |