Alternate Catalog No. : TA200666-01 L-830-6
n° de catalogue : TA200666-01L-830-6
Description: TRNSFMR 200W 6.6A 6.6A 60HZ
CUP: 708917319511
Isolation Transformer 200 Watts, 6.6 Amps, 6.6 Amps, 60HZ Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Transformateur d'isolation |
Caractéristiques spéciales |
Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle. |
Application |
All Types, Including Above Ground, In Concrete / other Non-Metallic Pits, In Metal Cans, or Direct Burial Applications. |
Spécifications
Cote de température |
-55 to +65 C |
Classe d'isolation |
Yes |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
FAA (FAA AC150/5345-53), CSA (C22.2 No. 180-M1983-1 2009), and IEC 61823. |