Alternate Catalog No. : TA045266-01 L-830-2
n° de catalogue : TA045266-01L-830-2
Description: TRNSFMR 45W 20A 6.6A 60HZ
CUP: 708917318149
Isolation Transformer 45 Watts, 20 Amps, 6.6 Amps, 60HZ Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Transformateur d'isolation |
|
Caractéristiques spéciales |
Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle. |
|
Application |
All Types, Including Above Ground, In Concrete / other Non-Metallic Pits, In Metal Cans, or Direct Burial Applications. |
Spécifications
|
Cote de température |
-55 to +65 C |
|
Classe d'isolation |
Yes |
Classifications
|
Marque de produit |
Amerace |
|
Standard |
FAA (FAA AC150/5345-53), CSA (C22.2 No. 180-M1983-1 2009), and IEC 61823. |