text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T78-B

Description:  COND BODY T SHAPE FRM8 2-1/2IN LBLU

CUP: 704508410681

PVC Coated Conduit Body, T Shape, Form 8, Size 2-1/2 Inch/63 Metric, Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

2-1/2 in , 63 mm

Longueur

15.63 in

Largeur

4.44 in

Hauteur

6.69 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici