text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T57-W

Description:  COND BODY T SHAPE FRM7 1-1/2IN WHT

CUP: 704508410421

PVC Coated Conduit Body, T Shape, Form 7, Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Iron, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/2 in , 41 mm

Longueur

8.60 in

Largeur

2.6 in

Hauteur

3.8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici