text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T38-B

Description:  COND BODY T SHAPE FRM8 1IN LBLUE

CUP: 704508410193

Corps de conduit en T à revêtement de PVC, de forme 8, 1 pouce (27 millimètres), en fonte, bleu pâle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.
  • Ocal pressure-sealing sleeves on all threaded hubs.
  • Ocal conduit bodies are shipped with a cover and encapsulated stainless steel screws.
  • Bodies are designed with a flat back, allowing more cubic inch capacity. The flat back also keeps the body more stable during installation, requiring fewer conduit straps.
  • Provide openings for making splices and taps in conductors
  • Connect conduit sections
  • Provide taps for branch conduit runs
  • Make 90° bends in conduit runs
  • Provide for access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Gray Iron

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1 in , 27 mm

Longueur

7.31 in

Largeur

2.25 in

Hauteur

2.63 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici