text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T281628/BL

Description:  T-PIECE PA66 28/16/28MM-BL

CUP: 5020963015861

Hinged T Piece, End A - 28mm Conduit Size, End B - 16mm Conduit Size, End C - 28mm Conduit Size, Polyamide (Nylon) 66, IP40, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Hinged T Piece for Connecting 3 Conduits of the Same or Different Sizes

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

28x16x28 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 241 Compliant