n° de catalogue : T27SA-R
Description: COND BODY T SHAPE FRM7 3/4IN AL RED
CUP: 704508410025
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Form 7 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in , 21 mm |
Longueur |
6.2 in |
Largeur |
2 pouces |
Hauteur |
2.6 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |