text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T18-8F-XV-F

Description:  COSSE A FOURCH NON ISOLE

CUP: 728494147468

Cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 22-18 AWG. Trou de boulon #8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG