n° de catalogue : T18-6LF-L
Description: NONINSUL LCKG FRK TRM 22-16 BLT No6
CUP: 786209938237
Cosse à fourchette de blocage non isolée. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #6.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT111M, WT112M, CM2000A
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |