text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T18-10F-XV

Description:  COSS FOURCH NON ISOL 22-18 #10

CUP: 728494145044

Cosse à fourchette non isolée, Calibre de fils 22-18, Grosseur de boulon #10, Contenant de 15 cosses
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici