n° de catalogue : T150MCG
Description: CORPS COND+CVRCL S35 FONTE 1-1/2PO
CUP: 786209868923
Corps de conduit et couvercle, série 35 en fonte malléable. Diamètre du manchon 1-1/2 pouce. Pré-assemblé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All threaded hubs have tapered threads.
- Suitable for use in concrete
- Serve as pulling outlets during conductor installation
- Provide easy access for splices in branch conductors
- Make 90 degree bends in conduit runs
- Act as mounting outlets for wiring devices and lighting fixtures
- Provide access to conductors for maintenance and future system changes
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Zinc-Plated Iron Construction with Aluminum Acrylic Coating Provides Durability, Impact Resistance and Corrosion Resistance. |
Application |
To Connect Conduit Sections |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
Zinc Plating with Aluminum Acrylic Coating |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |