text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T14-8R-XV

Description:  COSSE A ANNEAU NON ISOLEE CAL 16-14

CUP: 728494145037

Cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 16-14. Trou de goujon #8. Emballage réutilisable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici