n° de catalogue : T14-6F-L
Description: NON-INSUL FORK TERMINAL 16-14 No6
CUP: 786209937261
Cosse à fourchette, non isolée. Calibre de fils 16-14, grosseur de goujon #6. Métallique.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT111M, WT112M, CM2000A
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |