text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T14-10R-L

Description:  COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 16-14 10

CUP: 786209937254

Cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 16-14. Trou de goujon #10. Métallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brazed Seam ensures barrel does not separate during crimping. Chamfered barrel entry.
  • Application Tools: WT111M, WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Joint brasé pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant