text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T125MCG

Description:  CORPS COND+CVRCL S35 FONTE 1-1/4PO

CUP: 786209868855

Corps de conduit et couvercle, série 35 en fonte malléable. Diamètre du manchon 1-1/4 pouce. Pré-assemblé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All threaded hubs have tapered threads.
  • Suitable for use in concrete
  • Serve as pulling outlets during conductor installation
  • Provide easy access for splices in branch conductors
  • Make 90 degree bends in conduit runs
  • Act as mounting outlets for wiring devices and lighting fixtures
  • Provide access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Zinc-Plated Iron Construction with Aluminum Acrylic Coating Provides Durability, Impact Resistance and Corrosion Resistance.

Application

To Connect Conduit Sections

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Zinc Plating with Aluminum Acrylic Coating

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici