text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T103

Description:  BOULON MECANIQUE 1/4 X 3PO GALV

CUP: 624871027760

Tirefond 1/4 pouce de diamètre, 3 pouces long
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tire-fond

Spécifications

Matériau

Acier

Filet

Right Handed

Nombre d'écrous

0

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Dimensions

Longueur

3 pouces

Diamètre

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici